Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TWIST 300 Dunkelgraue Wandleuchte
TWIST 300 Dunkelgraue Wandleuchte
TWIST 300 Dunkelgraue Wandleuchte

    TWIST 300 Dunkelgraue Wandleuchte

    TWIST 300 ist eine von Estudi Ribaudí entworfene Außenleuchtenserie. Diese Wandleuchte hat einen Gitterkörper, der mit Licht und Schatten spielt und sich perfekt für die Beleuchtung von Terrassen oder Gärten eignet.
    Spezifikation
    • Referenz: 71286

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776167377

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1141920

      Festsetzung: Beitrag

      Serie: 7122

      Diffusormaterial: PC

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00193

      IP: 65

      Maximale Leistung (W): 10

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 500lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 300

      Länge: 145

      Tiefe: 145

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 6

      Höhe der einzelnen Box (MM): 310

      Breite der einzelnen Box (MM): 150

      Einzelboxlänge (MM): 150

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006975

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.82

      STK: 90

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.67

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71286_-_twist-led-dark-grey-post-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit