Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIVOT Wandleuchte dunkelgrau
PIVOT Wandleuchte dunkelgrau
PIVOT Wandleuchte dunkelgrau

    PIVOT Wandleuchte dunkelgrau

    PIVOT ist eine Außenwandleuchte aus gespritztem Aluminium und Opalglas. Diese Wandleuchte mit LED-Technologie eignet sich ideal zur Beleuchtung von Terrassen, Gärten und Außendurchgängen. Dunkelgraues Finish.
    Spezifikation
    • Referenz: 71305

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776186118

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1142261

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7139

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00195

      IP: 65

      ICH K.: 06

      Maximale Leistung (W): 10

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 500lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 260

      Länge: 86

      Tiefe: 86

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 10

      Höhe der einzelnen Box (MM): 275

      Breite der einzelnen Box (MM): 100

      Einzelboxlänge (MM): 100

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00275

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.2

      STK: 200

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71305_-_pivot-led-dark-grey-wall-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit