Referenz: 71480
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776714809
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 206
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Opal
IP: 44
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 100
Länge: 233
Tiefe: 77
Inklusive Unterputzdose: No
Abmessungen der Unterputzdose: 230x89mm
SCHNEIDEMESSUNG: 230x89
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 71482
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 18
Höhe der einzelnen Box (MM): 106
Breite der einzelnen Box (MM): 89
Einzelboxlänge (MM): 232
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002189
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.6
STK: 288
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.51