Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAT Tragbare Lampe schwarz
CAT Tragbare Lampe schwarz
CAT Tragbare Lampe schwarz

    CAT Tragbare Lampe schwarz

    Originelle und lustige tragbare Lampe aus Aluminium und PEMD-Diffusor, konzipiert für die Außenbeleuchtung. Von Nahtrang entworfene Designlampe, erhältlich in drei Farben: Rot, Weiß und Schwarz. CAT hat eine Zubehör-Ref. 71556, nicht im Lieferumfang enthalten, wodurch sie zur Wandleuchte umgebaut werden kann.
    Spezifikation
    • Referenz: 71562

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776090095

      Preisartikel: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 7156

      Diffusormaterial: PEMD

      Sendeende: Mattes Weiß

      IP: 54

      Maximale Leistung (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 320

      Länge: 200

      Tiefe: 200

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 71556

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 6

      Höhe der einzelnen Box (MM): 325

      Breite der einzelnen Box (MM): 200

      Einzelboxlänge (MM): 200

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.013

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.4

      STK: 72

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.19

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71562_-_cat-black-portable-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit