Referenz: 71563
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776090132
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Tischleuchten
Serie: 7156
Diffusormaterial: PEMD
Sendeende: Mattes Weiß
IP: 54
Maximale Leistung (W): 15W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 320
Länge: 200
Tiefe: 200
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 71556
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 6
Höhe der einzelnen Box (MM): 325
Breite der einzelnen Box (MM): 200
Einzelboxlänge (MM): 200
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.013
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.4
STK: 72
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.19