Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VOILA Tragbare Lampe
VOILA Tragbare Lampe
VOILA Tragbare Lampe
VOILA Tragbare Lampe

    VOILA Tragbare Lampe

    VOILA ist ein lustiges tragbares Design für die Außenbeleuchtung. Der Diffusor dieser Leuchte hat eine runde Form und kann dank verschiedener Zubehörteile in eine Hängelampe, eine Tischlampe oder einen Pfahl umgewandelt werden. Darüber hinaus können Sie die Farbe des Lichtstrahls ändern und zwischen Weiß, Blau, Grün und Rot wählen. Es wird mit einem USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) aufgeladen und hat eine Akkulaufzeit von 7 Stunden. Eine vollständige Aufladung dauert 10 Stunden. VOILA wird mit einem 53 mm langen Seil geliefert.
    Spezifikation
    • Referenz: 71565

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776187610

      Preisartikel: 9405114090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7159

      Diffusormaterial: PEMD

      Sendeende: Opal

      IP: 44

      Maximale Leistung (W): 2

      Lichtquelle: RGB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Spannung: 5V DC

      Farbtemperatur (K): 3000K

      Gesamthöhe: 190

      Länge: 200

      Tiefe: 200

      Gesamtdurchmesser: 200

      Ladeart inklusive: MICRO USB

      Zubehör im Lieferumfang enthalten: Estaca,cuerda (53mm)

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 8

      Höhe der einzelnen Box (MM): 20

      Breite der einzelnen Box (MM): 205

      Einzelboxlänge (MM): 205

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00084

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.7

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.55

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71565_-_voila-portable-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit