Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAIGON OUT 1200 C70 Stehleuchte Grau/Beige

SAIGON OUT 1200 C70 Stehleuchte Grau/Beige

SAIGON ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang für die Außenbeleuchtung. Es zeichnet sich durch Einfachheit und reine Formen aus. Dies ist die Wohnzimmer-Stehlampe mit einem beigen Lampenschirm und einer Höhe von 1 m. Der Lampenschirm besteht aus einem Seil, das Licht durchlässt und so einen schönen Lichteffekt erzeugt.
Spezifikation
  • Referenz: 71575-09

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776326071

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: SAIGON OUT 1200 C70 Stehleuchte Grau/Beige

    Produktbeschreibung: SAIGON ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang für die Außenbeleuchtung. Es zeichnet sich durch Einfachheit und reine Formen aus. Dies ist die Wohnzimmer-Stehlampe mit einem beigen Lampenschirm und einer Höhe von 1 m. Der Lampenschirm besteht aus einem Seil, das Licht durchlässt und so einen schönen Lichteffekt erzeugt.

    Serie: 7158

    Körpermaterial: Aluminium

    Bildschirmmaterial: PP

    Diffusormaterial: PEMD

    Karosseriefinish: Dunkelgrau

    Bildschirmabschluss: Beige

    Sendeende: Opal

    Klingenfinish: Beige

    IP: 44

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 1200

    Länge: 680

    Tiefe: 680

    Basisdurchmesser: 400

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,177158

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3,6

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 12,15

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71575-09_-_SAIGON-OUT-1200-C70-Grey-beige-floor-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1215
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit