Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAIGON OUT C100 olivgrün tragbare und hängende Lampe mit Lochabdeckung

SAIGON OUT C100 olivgrün tragbare und hängende Lampe mit Lochabdeckung

SAIGON ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang für die Außenbeleuchtung. Es zeichnet sich durch Einfachheit und reine Formen aus. Dies ist die tragbare Hängelampe mit olivgrünem C100-Lochsockel-Lampenschirm. Der Lampenschirm besteht aus UV-beständigem Polyesterseil, das Licht durchlässt und so einen schönen Lichteffekt erzeugt.
Spezifikation
  • Referenz: 71584-12

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776344686

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFHÄNGUNG

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: SAIGON OUT C100 olivgrün tragbare und hängende Lampe mit Lochabdeckung

    Produktbeschreibung: SAIGON ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang für die Außenbeleuchtung. Es zeichnet sich durch Einfachheit und reine Formen aus. Dies ist die tragbare Hängelampe mit olivgrünem C100-Lochsockel-Lampenschirm. Der Lampenschirm besteht aus UV-beständigem Polyesterseil, das Licht durchlässt und so einen schönen Lichteffekt erzeugt.

    Serie: 7158

    Körpermaterial: Aluminium

    Bildschirmmaterial: PL

    Diffusormaterial: PEMD

    Karosseriefinish: Dunkelgrau

    Bildschirmabschluss: Grün

    Sendeende: Opal

    Klingenfinish: Grün

    IP: 44

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 645

    Gesamtdurchmesser: 1050

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.35072

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.6

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.92

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71584-12_-_SAIGON-OUT-C100-olive-green-portable-and-pendant-lamp-hole-cap
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSuspension
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)5.92
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit