Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRAS 2L Verstellbares Downlight, schwarz
TRAS 2L Verstellbares Downlight, schwarz
TRAS 2L Verstellbares Downlight, schwarz

    TRAS 2L Verstellbares Downlight, schwarz

    TRAS ist eine ideale Einbauleuchte für die Signalbeleuchtung im Außenbereich. Diese Leuchte verfügt über IP67, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Diese Einbauleuchte eignet sich ideal zur Schaffung von Lichtwegen und zur Abgrenzung von Durchgangsbereichen in Gärten oder bebauten Bereichen. Um diese Einbauleuchte zu installieren, ist die Box (Ref. 71703) erforderlich. Nach der Installation kann es ausgerichtet werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 71701

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776180703

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1057161

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7170

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00042

      IP: 67

      ICH K.: 08

      Maximale Leistung (W): 4

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 462lm

      Spannung: 24V DC

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >=90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Eröffnungsgrade: 13°

      Gesamthöhe: 63

      Länge: 92

      Tiefe: 92

      Gesamtdurchmesser: 92

      Inklusive Unterputzdose: No

      Abmessungen der Unterputzdose: 175x195x127mm

      SCHNEIDEMESSUNG: ø82

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 71703

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 8

      Höhe der einzelnen Box (MM): 160

      Breite der einzelnen Box (MM): 205

      Einzelboxlänge (MM): 205

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006724

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.7

      STK: 240

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71701_-_tras-led-black-orientable-recessed-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit