Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRAS Unterputzdose

TRAS Unterputzdose

Einbaukasten zur Installation von TRAS-Einbauleuchten (Ref. 71701 und 71702).
Spezifikation
  • Referenz: 71703

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776181175

    Preisartikel: 9405911000

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Serie: 7170

    Gesamthöhe: 127

    Länge: 170

    Tiefe: 104

    SCHNEIDEMESSUNG: 175x195

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 20

    Höhe der einzelnen Box (MM): 180

    Breite der einzelnen Box (MM): 180

    Einzelboxlänge (MM): 140

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004536

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.61

    STK: 160

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.549

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71703_-_TRAS-Recessed-box
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.549
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit