Referenz: 71913
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776240278
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1114633
Festsetzung: Wand
Serie: 7193
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: G
Lichtquellencode: L00166
IP: 65
ICH K.: 04
Maximale Leistung (W): 2,2
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 150lm
Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 3000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 500
Länge: 184
Tiefe: 184
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 71914
Ladeart inklusive: USB-C
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 2
Höhe der einzelnen Box (MM): 560
Breite der einzelnen Box (MM): 205
Einzelboxlänge (MM): 200
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.02296
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.6
STK: 42
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.7