Referenz: 72310
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776005143
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Beitrag
Serie: 1345
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
IP: 54
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 230
Länge: 190
Tiefe: 190
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 4
Höhe der einzelnen Box (MM): 210
Breite der einzelnen Box (MM): 210
Einzelboxlänge (MM): 273
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.012039
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.7
STK: 48
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.322