Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHADOW 250 Signallampe dunkelgrau
SHADOW 250 Signallampe dunkelgrau
SHADOW 250 Signallampe dunkelgrau

    SHADOW 250 Signallampe dunkelgrau

    SHADOW ist ein Leuchtfeuer für den Außenbereich, dessen gerahmter Körper wunderschöne Schatten wirft. Dieses Leuchtfeuer wurde von Alex&Manel Lluscà entworfen. Seine Lichtquelle ist LED 10W integriertes warmes Licht.
    Spezifikation
    • Referenz: 72311

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776115019

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1024601

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7233

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00002

      IP: 65

      ICH K.: 08

      Maximale Leistung (W): 11

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 800lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 250

      Länge: 200

      Tiefe: 250

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 4

      Höhe der einzelnen Box (MM): 267

      Breite der einzelnen Box (MM): 246

      Einzelboxlänge (MM): 256

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.016815

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2,311

      STK: 48

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,029

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer72311_-_shadow-led-dark-grey-beacon-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit