Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHADOW 450 Signallampe dunkelgrau 45cm

SHADOW 450 Signallampe dunkelgrau 45cm

SHADOW ist ein Leuchtfeuer für den Außenbereich, dessen gerahmter Körper wunderschöne Schatten wirft. Dieses Leuchtfeuer wurde von Alex&Manel Lluscà entworfen. Seine Lichtquelle ist LED 10W integriertes warmes Licht. Dies ist die 45-cm-Version.
Spezifikation
  • Referenz: 72312-110

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776416994

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: SHADOW 450 Signallampe dunkelgrau 45cm

    Produktbeschreibung: SHADOW ist ein Leuchtfeuer für den Außenbereich, dessen gerahmter Körper wunderschöne Schatten wirft. Dieses Leuchtfeuer wurde von Alex&Manel Lluscà entworfen. Seine Lichtquelle ist LED 10W integriertes warmes Licht. Dies ist die 45-cm-Version.

    Serie: 7233

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Dunkelgrau

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    IP: 65

    Geschlecht: I

    ICH K.: 08

    Maximale Leistung (W): 11

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 800lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 450

    Länge: 200

    Tiefe: 250

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 455

    Breite der einzelnen Box (MM): 255

    Einzelboxlänge (MM): 260

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2,862

    STK: 16

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,508

Technische Spezifikation
  • Referenznummer72312-110_-_SHADOW-450-Dark-grey-beacon-lamp-45cm
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)2508
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit