Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANGA 240 Deckenleuchte weiß

ANGA 240 Deckenleuchte weiß

ANGA 240 ist eine weiße IP44-Deckenleuchte mit vereinfachtem Design. Der Zementkörper verdeckt die Lichtquelle und begünstigt so die Blendkontrolle. Eine moderne Designleuchte, die Ihren Außenbereichen Persönlichkeit verleiht.
Spezifikation
  • Referenz: 72352

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776325029

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1454516

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: ANGA 240 Deckenleuchte weiß

    Produktbeschreibung: ANGA 240 ist eine weiße IP44-Deckenleuchte mit vereinfachtem Design. Der Zementkörper verdeckt die Lichtquelle und begünstigt so die Blendkontrolle. Eine moderne Designleuchte, die Ihren Außenbereichen Persönlichkeit verleiht.

    Serie: 7236

    Körpermaterial: Beton

    Diffusormaterial: PMMA

    Karosseriefinish: Weiß

    Sendeende: Opalweiß

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00295

    IP: 44

    Geschlecht: I

    ICH K.: 03

    Maximale Leistung (W): 18

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 1300lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: >80

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 65

    Gesamtdurchmesser: 240

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 120

    Breite der einzelnen Box (MM): 270

    Einzelboxlänge (MM): 270

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006912

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.76

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.34

Technische Spezifikation
  • Referenznummer72352_-_ANGA-240-White-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Nettogewicht (kg)1.34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit