Referenz: 72355
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776325050
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1454666
Kategorie: OUTDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: ANGA 295 Dunkelgraue Deckenleuchte
Produktbeschreibung: ANGA 295 ist eine dunkelgraue IP44-Deckenleuchte mit vereinfachtem Design. Der Zementkörper verdeckt die Lichtquelle und begünstigt so die Blendkontrolle. Eine moderne Designleuchte, die Ihren Außenbereichen Persönlichkeit verleiht.
Serie: 7236
Körpermaterial: Beton
Diffusormaterial: PMMA
Karosseriefinish: Dunkelgrau
Sendeende: Opalweiß
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00296
IP: 44
Geschlecht: I
ICH K.: 03
Maximale Leistung (W): 24
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 1794lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: >80
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 71
Gesamtdurchmesser: 295
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 130
Breite der einzelnen Box (MM): 330
Einzelboxlänge (MM): 330
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.014157
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.64
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.99