Referenz: 73150
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776731509
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Boden
Serie: 224
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
IP: 44
Maximale Leistung (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: GU10
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97685327
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 325
Länge: 100
Tiefe: 100
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 8
Höhe der einzelnen Box (MM): 102
Breite der einzelnen Box (MM): 123
Einzelboxlänge (MM): 186
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002334
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,688
STK: 288
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,607