Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAST 500 Signallampe dunkelgrau
CAST 500 Signallampe dunkelgrau
CAST 500 Signallampe dunkelgrau

    CAST 500 Signallampe dunkelgrau

    CAST ist ein Leuchtfeuer aus Zement. Sie strahlt ein warmes und symmetrisches Licht aus. Es verfügt über IP65, was einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Perfekt für die dekorative Beleuchtung in Gärten und Terrassen. 50cm-Version.
    Spezifikation
    • Referenz: 74156

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776238527

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1145480

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7415

      Diffusormaterial: PC

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: G

      Lichtquellencode: L00201

      IP: 65

      ICH K.: 06

      Maximale Leistung (W): 10

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 550lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 505

      Länge: 150

      Tiefe: 125

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 205

      Breite der einzelnen Box (MM): 220

      Einzelboxlänge (MM): 570

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.025707

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 13.22

      STK: 35

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 12.58

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74156_-_cast-dark-grey-beacon-lamp-h500mm
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit