Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WALLY Wandleuchte rostbraun

WALLY Wandleuchte rostbraun

Klassische Außenwandleuchte aus Metall und transparentem Glasdiffusor.
Spezifikation
  • Referenz: 74261

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776742611

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 128

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 44

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 300

    Länge: 300

    Tiefe: 374

    Gesamtdurchmesser: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 315

    Breite der einzelnen Box (MM): 190

    Einzelboxlänge (MM): 315

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.018853

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.59

    STK: 24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.3515

Technische Spezifikation
  • Referenznummer74261_-_WALLY-lamp-wall-lamp-rust
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.3515
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit