Referenz: 74419
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776082632
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1107581
Festsetzung: Wand
Serie: 7060
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00158
IP: 54
Maximale Leistung (W): 6
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 450lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Eröffnungsgrade: 95°
Gesamthöhe: 90
Länge: 170
Tiefe: 135
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 100
Breite der einzelnen Box (MM): 140
Einzelboxlänge (MM): 180
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002394
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.79
STK: 384
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.6