Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VERSUS Struktur L

VERSUS Struktur L

Hohe Struktur für den VERSUS-Außentisch, Ref.-Nr. 74423 aus Stahl. Dieses Design von Pepe Llaudet verwandelt die Tischplatte in eine Stehlampe. Es ist eine ideale Lösung zur Dekoration und Beleuchtung von Gärten und Terrassen.
Spezifikation
  • Referenz: 74424

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776062047

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 1711

    Gesamthöhe: 1530

    Länge: 410

    Tiefe: 410

    Gesamtdurchmesser: 410

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 110

    Breite der einzelnen Box (MM): 440

    Einzelboxlänge (MM): 750

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0363

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 11.8

    STK: 20

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 10.03

Technische Spezifikation
  • Referenznummer74424_-_ESTRUCTURE-for-VERSUS-L
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)10.03
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit