Referenz: 74444E
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776143791
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000062
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Boden
Serie: 1802
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
IP: 44
ICH K.: 05
Maximale Leistung (W): 37W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 2700lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: 85
Gesamthöhe: 2500
Länge: 200
Tiefe: 130
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 295
Breite der einzelnen Box (MM): 192
Einzelboxlänge (MM): 2570
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.145565
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 10.6
STK: 18
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.95