Referenz: 750110D-110
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776415560
Preisartikel: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: OUTDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Boden
Kommerzielle Beschreibung: RUSH 800 Signallampe dunkelgrau 3000K 360º DALI
Produktbeschreibung: RUSH 800 ist eine Kollektion technischer Beleuchtung für den Außenbereich. Die gesamte Kollektion besteht aus Aluminium und transparentem Polycarbonat, verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK10 und verfügt über IP65, was einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Dieses Leuchtfeuer ist ideal für die Beleuchtung von Gärten oder Parks. Die 360º-Option ermöglicht eine symmetrische Beleuchtung. DALI-Version. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K können Sie angenehme und einladende Atmosphären schaffen.
Serie: 7501
Körpermaterial: Aluminium+PC
Diffusormaterial: PC
Karosseriefinish: Dunkelgrau
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: E
IP: 65
Geschlecht: I
ICH K.: 10
Maximale Leistung (W): 20
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 500mA CC
Maximale Lumen: 1147lm
Spannung: 110V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >95
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Eröffnungsgrade: 360°
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 800
Länge: 160
Tiefe: 160
Gesamtdurchmesser: 160
Art der Fahrerregelung: DALI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 175
Breite der einzelnen Box (MM): 280
Einzelboxlänge (MM): 175
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4,625
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,93125