Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RUSH 3700 Dunkelgraue Straßenlampe 2700K 180º.
RUSH 3700 Dunkelgraue Straßenlampe 2700K 180º.
RUSH 3700 Dunkelgraue Straßenlampe 2700K 180º.

    RUSH 3700 Dunkelgraue Straßenlampe 2700K 180º.

    RUSH 3700 ist eine Kollektion technischer Beleuchtung für den Außenbereich. Die gesamte Kollektion besteht aus Aluminium und transparentem Polycarbonat, verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK10 und verfügt über IP65, was einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Diese 3,7 m lange Straßenlaterne ist ideal für die Beleuchtung von Gärten oder Parks. Die 180°-Option ermöglicht eine asymmetrische Beleuchtung.
    Spezifikation
    • Referenz: 750302

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776228306

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 874665

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7501

      Diffusormaterial: PC

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: DMS12CD27W

      IP: 65

      ICH K.: 10

      Maximale Leistung (W): 38

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC

      Maximale Lumen: 3726lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: 90

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Eröffnungsgrade: 180°

      Korrosionsschutz: 0

      Gesamthöhe: 3700

      Länge: 160

      Tiefe: 160

      Gesamtdurchmesser: 160

      Art der Fahrerregelung: NO TIENE REGULACION

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 195

      Breite der einzelnen Box (MM): 140

      Einzelboxlänge (MM): 195

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005324

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 18,74

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer750302_-_rush-dark-grey-pole-lamp-3-7m-2700k-180-ordm
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit