Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RUSH 3700 Dunkelgrau 4000K 180º DALI Straßenlampe

RUSH 3700 Dunkelgrau 4000K 180º DALI Straßenlampe

RUSH 3700 ist eine Kollektion technischer Beleuchtung für den Außenbereich. Die gesamte Kollektion besteht aus Aluminium und transparentem Polycarbonat, verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK10 und verfügt über IP65, was einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Diese 3,7 m lange Straßenlaterne ist ideal für die Beleuchtung von Gärten oder Parks. Die 180°-Option ermöglicht eine asymmetrische Beleuchtung. DALI-Version. Mit einer Farbtemperatur von 4000 K können Sie angenehme und einladende Atmosphären schaffen.
Spezifikation
  • Referenz: 750322D-110

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776416550

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: RUSH 3700 Dunkelgrau 4000K 180º DALI Straßenlampe

    Produktbeschreibung: RUSH 3700 ist eine Kollektion technischer Beleuchtung für den Außenbereich. Die gesamte Kollektion besteht aus Aluminium und transparentem Polycarbonat, verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK10 und verfügt über IP65, was einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Diese 3,7 m lange Straßenlaterne ist ideal für die Beleuchtung von Gärten oder Parks. Die 180°-Option ermöglicht eine asymmetrische Beleuchtung. DALI-Version. Mit einer Farbtemperatur von 4000 K können Sie angenehme und einladende Atmosphären schaffen.

    Serie: 7501

    Körpermaterial: Aluminium+PC

    Diffusormaterial: PC

    Karosseriefinish: Dunkelgrau

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    IP: 65

    Geschlecht: I

    ICH K.: 10

    Maximale Leistung (W): 38

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC

    Maximale Lumen: 2576lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: >95

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Eröffnungsgrade: 180°

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 3700

    Länge: 160

    Tiefe: 160

    Gesamtdurchmesser: 160

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 195

    Breite der einzelnen Box (MM): 140

    Einzelboxlänge (MM): 195

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer750322D-110_-_RUSH-3700-Dark-grey-pole-lamp-4000K-180deg-DALI
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit