Referenz: 75302-221
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776351745
Preisartikel: 9405411000
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1116581
Kategorie: OUTDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: PUK 59 Strahler schwarz 15° 2700 K
Produktbeschreibung: PUK ist eine Familie von Außenstrahlern mit vereinfachtem Design, die sich ideal für die Erzeugung von Akzentbeleuchtung in architektonischen Räumen eignen. Es zeichnet sich durch große Vielseitigkeit, Sehkomfort, integriertes Goniometer und die Möglichkeit der Anwendung in salzhaltigen Umgebungen aus. Dieser schwarze Projektor mit einem Durchmesser von Ø59, einer Farbtemperatur von 2700 K und einem Winkel von 15°. Sie können es mit dem Visierzubehör Ref. kombinieren. 75302V, Wabenzubehör Art.-Nr. 75302H, Pfahlzubehör Art.-Nr. 75302S und Baumbefestigungszubehör Art.-Nr. 75300F.
Serie: 7530
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: Glas
Karosseriefinish: Schwarz
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: BXKC-27E1501-B-13
IP: 65
Geschlecht: I
ICH K.: 06
Maximale Leistung (W): 12,5
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC
Maximale Lumen: 370lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
Eröffnungsgrade: 15°
Korrosionsschutz: 1
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 75302V
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002003
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,87