Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUK 59 Strahler schwarz 30° 2700 K

PUK 59 Strahler schwarz 30° 2700 K

PUK ist eine Familie von Außenstrahlern mit vereinfachtem Design, die sich ideal für die Erzeugung von Akzentbeleuchtung in architektonischen Räumen eignen. Es zeichnet sich durch große Vielseitigkeit, Sehkomfort, integriertes Goniometer und die Möglichkeit der Anwendung in salzhaltigen Umgebungen aus. Dieser schwarze Projektor mit einem Durchmesser von Ø59, einer Farbtemperatur von 2700 K und einem Winkel von 30°. Sie können es mit dem Visierzubehör Ref. kombinieren. 75302V, Wabenzubehör Art.-Nr. 75302H, Pfahlzubehör Art.-Nr. 75302S und Baumbefestigungszubehör Art.-Nr. 75300F.
Spezifikation
  • Referenz: 75302-222

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776351752

    Preisartikel: 9405411000

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1116581

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: PUK 59 Strahler schwarz 30° 2700 K

    Produktbeschreibung: PUK ist eine Familie von Außenstrahlern mit vereinfachtem Design, die sich ideal für die Erzeugung von Akzentbeleuchtung in architektonischen Räumen eignen. Es zeichnet sich durch große Vielseitigkeit, Sehkomfort, integriertes Goniometer und die Möglichkeit der Anwendung in salzhaltigen Umgebungen aus. Dieser schwarze Projektor mit einem Durchmesser von Ø59, einer Farbtemperatur von 2700 K und einem Winkel von 30°. Sie können es mit dem Visierzubehör Ref. kombinieren. 75302V, Wabenzubehör Art.-Nr. 75302H, Pfahlzubehör Art.-Nr. 75302S und Baumbefestigungszubehör Art.-Nr. 75300F.

    Serie: 7530

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Schwarz

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: BXKC-27E1501-B-13

    IP: 65

    Geschlecht: I

    ICH K.: 06

    Maximale Leistung (W): 12,5

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC

    Maximale Lumen: 526lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 30°

    Korrosionsschutz: 1

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 75302V

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002003

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,87

Technische Spezifikation
  • Referenznummer75302-222_-_PUK-59-Black-projector-30deg-2700K
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)87
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit