Referenz: 75561
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776345409
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1756419
Kategorie: OUTDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Boden
Kommerzielle Beschreibung: CUCA 650 Pfahlleuchte schwarz 24 V
Produktbeschreibung: CUCA 650 ist ein schwarzer Außenpfahl mit einem äußerst dekorativen Design und einer sehr architektonischen Nuance. Die von Faro Lab entworfene minimalistische Edelstahlstruktur in Form eines Halbkreisbogens hebt und bewegt einen kleinen Lichtball und schafft so elegante und minimalistische szenische Räume. Wie in einer Fata Morgana scheinen in der Abenddämmerung Lichtpunkte in unterschiedlichen Höhen im Raum zu schweben und die Struktur fast vollständig verschwinden zu lassen. Erhältlich in zwei Höhen, damit Sie die originellsten Kompositionen erstellen können. 24V-Version.
Serie: 7559
Körpermaterial: Edelstahl
Diffusormaterial: Glas
Karosseriefinish: Schwarz
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: G
Lichtquellencode: L00325
IP: 65
Geschlecht: III
ICH K.: 06
Maximale Leistung (W): 3
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 154lm
Spannung: 24V DC
Farbtemperatur (K): 2700K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: >90
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 915
Länge: 469
Tiefe: 85
Basisdurchmesser: 85
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No