Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GROP 2000 Dunkelgraue Straßenlaterne

GROP 2000 Dunkelgraue Straßenlaterne

GROP ist eine Serie für Außenbeleuchtung mit minimalistischen Linien, die LED-Technologie beinhaltet. Die Straßenlaterne hat eine Höhe von 2 Metern. Die Lichtquelle ist eine integrierte 27W 3000K LED. Dieses Leuchtfeuer ist ideal zur Beleuchtung des Gartens.
Spezifikation
  • Referenz: 75602

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776116504

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1167299

    Festsetzung: Boden

    Serie: 7560

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00246

    IP: 54

    Maximale Leistung (W): 27

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 1300lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 2000

    Länge: 120

    Tiefe: 80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 150

    Breite der einzelnen Box (MM): 150

    Einzelboxlänge (MM): 2020

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.04545

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.2

    STK: 36

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.76

Technische Spezifikation
  • Referenznummer75602_-_GROP-2000-Dark-grey-pole-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)5.76
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit