Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLAZA Straßenlaterne

PLAZA Straßenlaterne

PLAZA ist eine moderne Straßenleuchte für Terrassen und Gärten mit LED-Technologie. Die Straßenlaterne hat eine Höhe von 220 cm und besteht aus Metall und einem transparenten Polycarbonat-Diffusor.
Spezifikation
  • Referenz: 75607

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776168138

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1149249

    Festsetzung: Boden

    Serie: 7563

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00216

    IP: 54

    ICH K.: 10

    Maximale Leistung (W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 1120lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 2190

    Länge: 240

    Tiefe: 240

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 370

    Breite der einzelnen Box (MM): 285

    Einzelboxlänge (MM): 285

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.030053

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.72

    STK: 32

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.312

Technische Spezifikation
  • Referenznummer75607_-_PLAZA-Pole-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.312
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit