Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLAP Wand-/Deckenleucht schwarz 3 × 6 W 3000 K 38°

CLAP Wand-/Deckenleucht schwarz 3 × 6 W 3000 K 38°

CLAP ist ein Beleuchtungssystem für Außenbereiche, das sich durch seine technischen und vielseitigen Nuancen auszeichnet. Es bietet verschiedene direkte/indirekte Beleuchtungslösungen mit einer einheitlichen Ästhetik (Pfähle, Leuchtfeuer, Wandleuchten, Pendelleuchten, Baumprojektoren usw.). Die lineare Wand-/Deckenleuchte CLAP mit ihrer fast unsichtbaren Struktur und ihrem Volumen überlässt dem Akzentlicht den gesamten Raum und ist ideal für die Schaffung von Räumen mit landschaftlichem Charakter. Die Farbe ist schwarz, die Farbtemperatur beträgt 3000 K und der Winkel beträgt 38°. Sie können die Projektoren mit dem Blendschutzvisier Art.-Nr. kombinieren. 75714-2 optimiert den Sehkomfort.
Spezifikation
  • Referenz: 75712-233

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776356115

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 908208

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: CLAP Wand-/Deckenleucht schwarz 3 × 6 W 3000 K 38°

    Produktbeschreibung: CLAP ist ein Beleuchtungssystem für Außenbereiche, das sich durch seine technischen und vielseitigen Nuancen auszeichnet. Es bietet verschiedene direkte/indirekte Beleuchtungslösungen mit einer einheitlichen Ästhetik (Pfähle, Leuchtfeuer, Wandleuchten, Pendelleuchten, Baumprojektoren usw.). Die lineare Wand-/Deckenleuchte CLAP mit ihrer fast unsichtbaren Struktur und ihrem Volumen überlässt dem Akzentlicht den gesamten Raum und ist ideal für die Schaffung von Räumen mit landschaftlichem Charakter. Die Farbe ist schwarz, die Farbtemperatur beträgt 3000 K und der Winkel beträgt 38°. Sie können die Projektoren mit dem Blendschutzvisier Art.-Nr. kombinieren. 75714-2 optimiert den Sehkomfort.

    Serie: 7572

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Schwarz

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: CXA1304-0000-000gg0nn30F

    IP: 65

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 3X6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Maximale Lumen: 3x524lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 38°

    Korrosionsschutz: 0

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 75714-2

    Zubehör im Lieferumfang enthalten: Base/Florón

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer75712-233_-_CLAP-Black-linear-wall-lamp-ceiling-3x6W-3000K-38deg
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit