Referenz: 75758-01-110
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776384316
Preisartikel: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: OUTDOOR
Unterkategorie: AUFHÄNGUNG
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: SCUBA LOUVER 1200 Hängeleuchte schwarz 36 W
Produktbeschreibung: SCUBA LOUVER 1200 ist eine schwarze Pendelleuchte aus Edelstahl. Es ist für den Außenbereich konzipiert, passt aber auch in viele Innenräume. Es verfügt über IP65, was ihm einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper und eine Stoßfestigkeit von IK10 verleiht. Im Industriestil wird der Lichtstrahl durch einen Teil der Röhre projiziert. SCUBA LOUVER hat eine Leistung von 36 W und eine Farbtemperatur von 2700 K. Sie verfügt über ein Blendschutzraster, das den Sehkomfort der Leuchte begünstigt.
Serie: 7575
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: PC
Karosseriefinish: Schwarz
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: D
IP: 65
Geschlecht: I
ICH K.: 10
Maximale Leistung (W): 36
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 600mA CC
Maximale Lumen: 1575lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: >90
Eröffnungsgrade: 80x130°
Korrosionsschutz: 0
Länge: 1200
Gesamtdurchmesser: 70
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01