Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OSRAM LED-Lampe E27 PAR30 10W 2700K 36º 633lm DIMMABLE

OSRAM LED-Lampe E27 PAR30 10W 2700K 36º 633lm DIMMABLE

OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36º 633lm DIMMBAR
Spezifikation
  • Referenz: 97687127

    Katalog: Bombillas

    EAN: 8421776186415

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: No

    Serie: 6017

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 10W

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >=80

    Gesamthöhe: 91

    Länge: 95

    Tiefe: 95

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 90

    Breite der einzelnen Box (MM): 112

    Einzelboxlänge (MM): 112

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001129

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.18

    STK: 100

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,18

Technische Spezifikation
  • Referenznummer97687127_-_Bulb-OSRAM-LED-E27-PAR30-10W-2700K-36-633lm-DIMMABLE
  • ProduktfamilieBULBS
  • ProduktgruppeE27
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit