Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TREIBER 24VDC 150W UNI

TREIBER 24VDC 150W UNI

TREIBER 24VDC 150W UNI
Spezifikation
  • Referenz: 98324150U

    Katalog: Architectural

    EAN: 8504108090

    Preisartikel: 0.01

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: No

    Serie: 1466

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 150W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 22

    Länge: 384

    Tiefe: 30

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 43775

Technische Spezifikation
  • Referenznummer98324150U_-_DRIVER-24VDC-150W-UNI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeDRIVERS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)43775
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit