Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2
Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2
Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2
    Febco

    Composite Air Gap for 1 1/4 to 2 IN 860 Series - AIRGAP-F-P-2

    Google-Übersetzung,

    Dieser Luftspalt wird bei Modellen mit reduziertem Druckzonenaufbau der Serie 860 (1 1/4 bis 2 Zoll) verwendet. Hergestellt aus robustem schwarzem Verbundwerkstoff. Der Luftspalt sorgt für eine ungehinderte, physische Trennung zwischen dem Auslassende einer Trinkwasserleitung und einem offenen Auffangbehälter. Die Installation eines Luftspalts und einer Abflussleitung wird bei reduziertem Druckzonenaufbau empfohlen. Kann vertikal oder horizontal installiert werden (bei vertikaler Installation ist ein Entlüftungsbogen erforderlich).

    Spezifikation
    • Features

      • Ues with 1 1/4 to 2 IN 860 Series
      • Hardware for installation included
      • Diverts nuisance discharge
      • Made of durable black composite material
      • Durable coating
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerairgap-f-p-2-composite-air-gap
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeBackflow Preventer Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit