Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Febco Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000
Febco Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000
    Febco

    Febco Pre-Engineered Flood Protection Valve Station - PVS-7000

    Google-Übersetzung,

    Um höchsten Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, bietet die vorkonfigurierte Hochwasserschutzventilstation FEBCO PVS-7000 mit SentryPlus Alert®-Technologie eine Komplettlösung zur Rückflussverhinderung und schützt so vor kostspieligen Überschwemmungen durch hohe Wassermengen, die durch das Öffnen von Sicherheitsventilen entstehen können. Dieses konfigurierte Wasserdurchflussregelungssystem besteht aus bewährten und zuverlässigen Komponenten: dem automatischen Regelventil Watts Series LFF113FP, einem branchenführenden, leistungsstarken Rückflussverhinderer mit reduzierter Druckzone von FEBCO und der SentryPlus Alert-Technologie.

    Der Hochwasserschutz gegen Sachschäden wird durch das Regelventil, das den Durchfluss mittels eines Hydraulikzylinders reguliert, und den RPZ-Rückflussverhinderer mit Hochwassersensor am Überdruckventil realisiert. Der Relaiskasten versorgt das am Regelventil montierte Magnetventil und das am Hochwassersensor angebrachte Aktivierungsmodul mit Strom. Diese montagefertige Ventilstation ist werkseitig vormontiert und geprüft und gewährleistet so Qualität und Durchflussleistung für kritische Gebäudeanforderungen.

    Das für den Einsatz mit Gebäudeleitsystemen konzipierte Regelventil drosselt die Wasserzufuhr bei drohenden Überschwemmungen und verfügt über eine Rückflussvorrichtung für einen ausfallsicheren Betrieb sowie einen Regelventilschalter, der den Schließzustand anzeigt.

    Die SentryPlus-Alarmtechnologie erkennt abnormale Auslösungen des Sicherheitsventils und aktiviert über den Relaiskasten den Magnetventil-Bypass, um das Regelventil zu schließen. Die Technologie beinhaltet außerdem eine Zeitverzögerung, um Fehlalarme durch intermittierende oder störende Auslösungen zu verhindern, sowie eine optionale Mobilfunkverbindung zur drahtlosen Alarmierung für eine schnelle Reaktion.

    Spezifikation
    • Features

      • Includes high-performance backflow preventer (FEBCO LF860) and ACV (LFF113FP)
      • Provides automated flood protection to avoid costly water damage
      • Continuously monitors for potential flood condition
      • Automatically shuts off water supply to the backflow preventer
      • Minimizes the need for off-hour maintenance personnel through SentryPlus Alert technology, seamlessly integrating with building management systems
      • Provides real-time, multichannel alerts (email, phone call, text) through optional cellular network connectivity (Cellular Gateway required; sold separately)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflood-protection-valve-station-pvs-7000
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
    • Klassifizierung23 09 13.33
    • Format2014TitelControl Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit