MasterSeries LF866-FS Rückflussverhinderer der bleifreien* Unterdruckzonen-Detektorbaugruppe tragen zum Schutz vor hochgefährlichen (giftigen) Flüssigkeiten in Wasserversorgungen für industrielle Anlagen und Anwendungen bei. Verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die Anforderungen für eine bleiarme Installation zu erfüllen.
Verbessert mit einem Entlastungsventilsitz aus Edelstahl, bietet diese robuste Baugruppe eine größere Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer des Ventils. Ausgestattet mit OSY-Absperrventilen. Der maximale Arbeitsdruck beträgt 175 psi (12,1 bar).
Der Körper aus duktilem Gusseisen ist mit der ArmorTek™-Beschichtungstechnologie verschmolzen, um Korrosion durch mikrobiell induzierte Korrosion (MIC) oder freiliegendes Metallsubstrat zu widerstehen.
Diese Serie verfügt über einen integrierten Überschwemmungssensor mit SentryPlus™ Alert-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Entlastungsventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein zusätzliches Verbindungskit aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Hochwassererkennung an das Personal der Einrichtung sendet. Verbindungskits sind für BMS und Mobilfunkkommunikation erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |