Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886

    Google-Übersetzung,

    MasterSeries LF866 bleifreie* Unterdruckzonen-Detektorbaugruppen sind speziell zum Schutz vor möglichen Gegendruck- und Rücksaugbedingungen für Anwendungen mit hohem Risiko (giftig) gemäß den örtlichen Wasserversorgungsvorschriften ausgelegt. Der LF866 verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die Anforderungen für eine bleiarme Installation zu erfüllen. Diese Baugruppe besteht aus einem Körper aus geschmolzenem, epoxidbeschichtetem Gusseisen mit ArmorTek-Beschichtungstechnologie für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit. Ausgestattet mit OSY-Absperrventilen. Maximaler Betriebsdruck: 175 psi (12,1 bar).

    Die Beschichtung auf dieser Rückflussbaugruppe verwendet die ArmorTek™-Technologie, um Korrosion aufgrund von mikrobiell induzierter Korrosion (MIC) oder freiliegendem Metallsubstrat zu widerstehen.

    Spezifikation
    • Features

      • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
      • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
      • Inline serviceable assembly requires no special tools
      • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Protects potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)

      Outlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Outside Stem And Yoke Gate Valve

      Inlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlf866-large
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeDouble Check Valve Assemblies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit