Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y
Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y
    Febco

    Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y

    Google-Übersetzung,

    Die bleifreien* Y-Muster-Reduzierzonenbaugruppen der Serie LF825Y verfügen über einen Überschwemmungssensor mit SentryPlus Alert®-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Überdruckventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein Zusatz-Verbindungsset aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Erkennung einer Überschwemmung an das Personal der Einrichtung sendet. Für BMS und Mobilfunkkommunikation sind Anschlusskits erhältlich.

    Diese Serie verhindert, dass verunreinigtes Wasser, das durch Rücksaugung oder Gegendruck verursacht wird, in die Trinkwasserversorgung gelangt. Ideal zum Schutz an gesundheitsgefährdenden Querverbindungen in der Wasserversorgung zu Industrieanlagen, Krankenhäusern, Leichenhallen, Leichenhallen und Chemieanlagen. Die Anwendungen erstrecken sich auch auf Bewässerungssysteme, Kesselspeisungen, Wasserleitungen und andere Installationen, die einen maximalen Schutz erfordern. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,1 bar).

    Spezifikation
    • Features

      • Ultimate mechanical protection of potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Modular relief valve for ease of maintenance
      • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
      • Meets all specifications of AWWA, ASSE, CSA and approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California

      Outlet Connection Size

      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Size

      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLF825Y-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeReduced Pressure Zone Assemblies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit