Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Reduced Pressure Zone Assemblies - Large Diameter - LF880V
Febco

Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Reduced Pressure Zone Assemblies - Large Diameter - LF880V

Google-Übersetzung,

MasterSeries LF880V bleifreie* Baugruppen mit reduziertem Druckbereich werden zum Schutz vor hochgefährlichen (giftigen) Flüssigkeiten in Wasserleitungen von Industrieanlagen, Krankenhäusern, Leichenhallen, Leichenhallen und Chemieanlagen verwendet. Sie werden auch in Bewässerungssystemen, Boilerspeisungen, Wasserleitungen und anderen Installationen verwendet, die maximalen Schutz erfordern. Diese Baugruppe besteht aus einem mit Epoxid beschichteten Gusseisenkörper mit ArmorTek-Beschichtungstechnologie für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit. Erhältlich mit NRS- oder OSY-Absperrventilen. Maximaler Betriebsdruck: 175 psi (12,1 bar).

Die Beschichtung auf dieser Rückflussbaugruppe verwendet die ArmorTek™-Technologie, um Korrosion aufgrund von mikrobiell induzierter Korrosion (MIC) oder freiliegendem Metallsubstrat zu widerstehen.

Spezifikation
  • Features

    • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
    • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
    • Inline serviceable assembly requires no special tools
    • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
    • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
    • Protects potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Non Rising Stem Gate Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN



Technische Spezifikation
  • Referenznummerlf880V
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeDouble Check Valve Assemblies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67.13
  • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit