Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cassero to lose Svelto Air Ferracin Group
Cassero to lose Svelto Air Ferracin Group
Cassero to lose Svelto Air Ferracin Group

    Cassero to lose Svelto Air Ferracin Group

    Google-Übersetzung,

    Vespaio Svelto AIR ist eine Einwegschalung aus recyceltem PP, die für den Bau von perforierten Böden zur Luftverteilung in Kompostieranlagen, Abfallbehandlungsanlagen, Biofiltrationsanlagen oder Lageranlagen zur Reifung und Konservierung von Lebensmitteln verwendet wird.

    Vespaio Svelto AIR ist in 3 verschiedenen Höhen erhältlich und verfügt über 5 Düsen (auf Anfrage kann die Anzahl der Düsen reduziert werden). Mit Vespaio Svelto AIR können Sie eine perforierte Innensohle von 7 cm Höhe herstellen.

    Mit Vespaio Svelto AIR garantieren Sie eine gleichmäßige Luftverteilung auf der gesamten Fahrbahn.

    Spezifikation
    • The Svelto Air, made of recycled polypropylene, is a versatile and innovative solution for the construction of vaulting, interstice, and ventilated floors, perfectly adapting to any type of building project, both new and in renovation.

      Designed with a square design (size 56 56), the Svelto Air offers a modular interlocking system that allows easy and quick installation on a concrete substrate.

      After the installation of the welded mesh and the casting of concrete, Svelto Air forms pillars that ensure the strength of the floor, distributing the loads evenly over the entire surface. If required, the system can be easily shaped and completed with FERMOPLAST attachment, which ensures optimal closure and minimizes waste during concrete casting.

      The structure of the Svelto Air creates an air space under the floor of the ground floor, ensuring effective ventilation and improving the comfort of the interior. It also acts as a barrier against moisture rising from the ground and prevents the accumulation of radon gas, thus ensuring a waterproof and safe floor.

      Thanks to its hollow shape, the Svelto Air allows easy passage of underground plants and technological networks in all directions, simplifying inspections and possible future modifications. It is also suitable for use in seismic zones: by connecting the welded grid to perimeter beams, it offers greater strength and stability to the entire building structure.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercassero-to-lose-svelto-air-ferracin-group
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme