Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Formwork for floors Toti
Formwork for floors Toti
Formwork for floors Toti
Formwork for floors Toti
Formwork for floors Toti
Formwork for floors Toti
Formwork for floors Toti
Formwork for floors Toti
Formwork for floors Toti
Formwork for floors Toti

    Formwork for floors Toti

    Google-Übersetzung,

    Die Toti-Schalung stellt eine fortschrittliche Lösung im Bauwesen dar, da sie aus recyceltem Polypropylen hergestellt wird. Dieses vielseitige Modulelement eignet sich ideal für die Herstellung von Fundamentplatten und ein- oder zweiachsig bewehrten Stahlbetondecken. Dank ihrer Langlebigkeit und Vielseitigkeit bietet die Fundamentplattenschalung eine effiziente und nachhaltige Lösung für eine Vielzahl von Bauprojekten.

    Spezifikation
    • TOTI is an innovative solution in the construction landscape, being a single-use formwork made of recycled polypropylene, ideal for the construction of foundation plates and reinforced concrete slabs. Its versatility allows single or double use, with the possibility of fitting two elements together thanks to the side fins that allow you to fix the elements at the desired distance.

      This system offers different options for the thickness of the ceiling: it can be used with only the upper hood or, using conical feet, allows the realization of ceilings with reinforced concrete slabs of different thicknesses both higher and lower.

      The immersion of TOTI cassettes in concrete casting allows to obtain a lattice of orthogonal beams closed above and below from a flat plate, generating sections resistant to “T” or “I” depending on the configuration of the ceiling. This solution is particularly advantageous for structural solutions with bidirectional behaviour, which can reduce stresses and deformations.

      TOTI is available in different sizes, both for single and double use, offering a wide range to adapt to the different design needs. Thanks to its versatility and optimal performance, TOTI is an ideal choice for foundation floors, allowing significant savings in concrete compared to traditional solutions with the same static performance.

      The slab formwork is available in the following sizes:
      – SINGLE: 16 – 20 – 25 – 30 cm
      – DOUBLE: cm 32 – 36 – 40 – 41 – 45 – 46 – 50 – 55 – 60

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerformwork-for-floors-toti
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit