Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxi Tubes vespai system Maxi Tubes
Maxi Tubes vespai system Maxi Tubes

    Maxi Tubes vespai system Maxi Tubes

    Google-Übersetzung,

    MAXI TUBES ist ein modulares System für den Bau von Gewölben, Belüftungsböden und Lager- oder Versickerungsbehältern in vielfältigen Anwendungsbereichen, sowohl im Hoch- als auch im Industriebau. Dieses Röhrensystem kommt zum Einsatz, wenn die Tiefe des Gewölbes den Einsatz herkömmlicher Rollen nicht zulässt.

    Die modularen und vielseitigen MAXI TUBES-Rohre eignen sich für den Bau von Gewölben, hinterlüfteten Böden und Zwischenräumen sowie für den Neubau und die Sanierung von Gebäuden verschiedenster Art. Sie sind besonders geeignet für die Konstruktion von Regenwasserverteilungs- oder -speichertanks , die für Feuerlöschanlagen, Bewässerung oder andere Anwendungen, die nicht mit Trinkwasser in Zusammenhang stehen, genutzt werden können .

    Spezifikation
    • The MAXI TUBES system is the ideal solution when the height of the vespaio does not allow the use of traditional monobloc casseri, or when special or variable measures are required, as in the case of inclined planes or multi-level surfaces. 

      When the depth of the vespaio does not allow the use of traditional monobloc casseri or when special or variable measures are required, such as in the case of inclined planes or multi-level surfaces, the MAXI TUBES system is the ideal choice.

      This innovative system is composed of three main components:

      A square-shaped formwork with a height of 20 cm and dimensions of 58 x 58 cm, equipped with a locking system that allows the modular overlapping of the elements.
      A 3 cm support foot, which serves as the base for the tube.
      A tube with a diameter of 125 mm.

      The installation of MAXI TUBES is generally carried out on a thin concrete substrate, with a thickness that varies according to the application. After the installation of a suitable welded mesh and the reinforcing bars for the pillars, during the casting of concrete, pillars with constant diameter are formed. These pillars, once matured, guarantee the strength of the floor and the uniform distribution of loads on the entire surface.

      Thanks to its spherical dome shape, the canopy allows the structure to be worked in arc, allowing maximum mechanical strength with minimum concrete thickness, while guaranteeing a considerable saving of materials. The spherical shape of the shell facilitates the identification of the section of minimum thickness of the concrete, allowing the realization of the necessary contraction joints for the control of the cracks from withdrawal.

      With a maximum height of 300 cm, the MAXI TUBES system adapts to different construction needs, offering reliable performance and a solid basis for the realization of quality floors and aerated structures.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaxi-tubes-vespai-system-maxi-tubes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit