Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pre-assembled lightening Easy-light
Pre-assembled lightening Easy-light
Pre-assembled lightening Easy-light
Pre-assembled lightening Easy-light
Pre-assembled lightening Easy-light

    Pre-assembled lightening Easy-light

    Google-Übersetzung,

    Easy-light bietet eine schnelle und effiziente Lösung für die Gewichtsherausforderungen von bidirektionalen Stahlblechen. Die einzelnen Komponenten von Easy-light lassen sich sowohl vor Ort als auch gegebenenfalls werkseitig vormontiert einfach zu einem Leichtbaumodul, dem sogenannten „Panel“, zusammenfügen.

    Dieses Paneel ist einfach zu montieren, präzise und gewährleistet automatisch die Abdeckung der Eisen und den korrekten Abstand der Verstärkungsschichten.

    Spezifikation
    • The Easy-light slab lightening system is available in two sizes, 40×40 and 50×50, allowing the creation of lightening panels with differentiated bases.

      This feature offers the flexibility to create areas with reinforced ribs near the pillars, reducing or eliminating the need for additional reinforcement in the ribs.

      The modern and compact design of the Easy-light panel guarantees high lightening performance, making it the ideal choice for those who seek maximum lightness for their sole. Thanks to their versatility and ease of installation, slab panels allow the construction of slabs at competitive costs in terms of both labor and materials.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpre-assembled-lightening-easy-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa