Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vespaio Svelto foundation slab
Vespaio Svelto foundation slab
Vespaio Svelto foundation slab
Vespaio Svelto foundation slab
Vespaio Svelto foundation slab
Vespaio Svelto foundation slab

    Vespaio Svelto foundation slab

    Google-Übersetzung,

    Entdecken Sie VESPAIO SVELTO von der Ferracin-Gruppe: die umweltfreundliche Lösung für Kriechkeller, Hohlräume und belüftete Fußböden !

    Die aus recycelten Kunststoffen aus Industrie- und Haushaltsabfällen hergestellte Einwegschalung Vespaio Svelto ist die clevere Wahl für jedes Bauprojekt. Dank ihrer nachhaltigen Zusammensetzung schont sie die Umwelt, ohne die Qualität und Stabilität von Polypropylen-Fundamenten zu beeinträchtigen.

    Spezifikation
    • The Vespaio Svelto, made of recycled polypropylene, is a versatile solution for crawl spaces, cavities and ventilated floors, suitable for all types of construction, whether new or under renovation.

      Characterised by a square design (56×56 – 58×58 cm), it offers a modular interlocking system for easy installation on a concrete foundation.

      After the electrowelded mesh has been laid and the concrete has been poured, the Vespaio Svelto forms pillars that guarantee the strength of the floor, evenly distributing the loads over the entire surface. If necessary, it can be shaped and completed with the FERMOPLAST accessory, ensuring effective closure and avoiding waste during concrete pouring.

      Thanks to its structure, the Vespaio Svelto creates an air chamber under the ground floor, allowing perfect ventilation and improving room comfort. In addition, it acts as a barrier against rising damp from the ground and prevents the accumulation of radon gas, ensuring a waterproof and safe floor.

      Its hollow shape allows the easy passage of underground technological installations and networks in all directions, facilitating inspections and possible modifications over time. Adaptable also in seismic areas, by connecting the electro-welded mesh to perimeter beams, it offers greater resistance and stability to the entire structure.

      Available in different sizes:

      cm 10 – 15 – 20 – 25 (58×58 cm – 3 pcs/sqm)

      cm 27 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 (56×56 cm – 3.2 pcs/sqm).

      The Vespaio Svelto adapts to the specific needs of each project, offering versatility and reliable performance.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervespaio-svelto-foundation-slab
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit