Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EGEA TECH 90 LT - 120 LT
EGEA TECH 90 LT - 120 LT
    Ferroli

    EGEA TECH 90 LT - 120 LT

    Google-Übersetzung,

    Luft-Wärmepumpe zur Wandmontage mit integriertem Pufferspeicher zur Warmwasserbereitung:

    - Umweltfreundliches Kältemittelgas R290 und aktives Abtausystem für einen einwandfreien Betrieb bis zu einer Lufttemperatur von -7ºC

    - Zusätzlicher elektrischer Widerstand von 1200 W

    - Integriertes WLAN zur Smartphone-Steuerung mit der „FERROLI HOME“ App

    - Einfaches und intuitives integriertes Touch-Bedienfeld

    - Wasserspeichertank aus emailliertem Stahl mit 50 mm Polyurethan-Isolierung

    - Aluminium-Hauptwärmetauscher außerhalb des Tanks

    - Möglichkeit der Abluftführung

    - Programmierbarer Anti-Legionellen-Zyklus

    - Vorgabe (digitaler Eingang) zur Aktivierung bei Verfügbarkeit von Photovoltaikenergie

    - Vorgabe (digitaler Eingang) zur Aktivierung bei reduzierten Strompreisen

    Nominelles Speichervolumen 89 lt

    Max. Warmwasserkapazität bei 40°C 102 lt

    Warmwasser max. Temperatur 62° C

    Warmwasser-Maximaltemperatur mit elektrischem Zusatzboiler 75° C

    Mit der Funktion ENERGY MONITORING (entwickelt und patentiert von FERROLI) ist es möglich, den Energieverbrauch zu überwachen, um Warmwasser effizient zu produzieren und dabei stets maximalen Benutzerkomfort zu gewährleisten.

    Spezifikation


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeregea-tech-90-lt-120-lt
    • ProduktfamilieHVAC - Heat Pumps
    • ProduktgruppeHeat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • OmniClassNummer23-33 17 00
    • OmniClassTitelHeat Pumps
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit