Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EGEA TECH 200 LT / S - 260 LT / S
EGEA TECH 200 LT / S - 260 LT / S
    Ferroli

    EGEA TECH 200 LT / S - 260 LT / S

    Google-Übersetzung,

    Luft-Wärmepumpe für Fußbodeninstallationen mit integriertem Speichertank für die Brauchwasserproduktion. Die LT-Modelle sind mit dem aktiven Abtausystem ausgestattet, um bis zu -7 ºC Lufttemperatur einwandfrei zu funktionieren.

    - Kältemittelgas R134a

    - Zusätzlicher elektrischer Widerstand 1500 W

    - Einfaches und intuitives integriertes Touch-Bedienfeld

    - Standardmäßige Steuerelektronik ermöglicht die Verwaltung von Kaskadensystemen bis zu 8 EGEA TECH mit der MASTER-SLAVE-Logik durch eine Morbus-Verbindung zwischen den Geräten.

    - Integriertes WLAN zur Smartphone-Steuerung mit der „FERROLI HOME“ App

    Über die FERROLI HOME App oder über das Bedienfeld der Maschine können Sie auswählen

    weitere Betriebsarten.

    Die Elektronik von EGEA TECH ist in der Lage, die Integration mit Photovoltaikstrom zu verwalten und zu optimieren und ermöglicht eine Erhöhung der Wassertemperatur im Speicher auf einen vom Benutzer festgelegten Wert (max. 75 °C).

    - Der Energieverbrauch kann mit der Funktion ENERGY MONITORING (entwickelt und patentiert von FERROLI) überwacht werden, um Warmwasser effizient zu erzeugen und dem Benutzer stets maximalen Komfort zu gewährleisten.

    Spezifikation



    Technische Spezifikation
    • Referenznummeregea-tech-200-lt-260lt-s
    • ProduktfamilieHVAC - Heat Pumps
    • ProduktgruppeHeat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • OmniClassNummer23-33 17 00
    • OmniClassTitelHeat Pumps