Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberTite® Adhered Roofing Systems
FiberTite® Adhered Roofing Systems
FiberTite® Adhered Roofing Systems
    FiberTite

    FiberTite® Adhered Roofing Systems

    Google-Übersetzung,

    Das Premier Adhered Roofing System

    Bei einem mit FiberTite verklebten Dachsystem wird im Wesentlichen ein Dach auf die darunter liegende Oberfläche geklebt. Bei typischen Dämmsystemen aus Pappe wird die Dachmembran oft auf Schichten aus Glasfaser, Papier oder behandelten Verkleidungsmaterialien geklebt, die auf die Pappprodukte laminiert werden.

    Die Gesamtleistung eines vollständig verklebten Daches hängt weitgehend von den mehreren Klebstoffschichten ab, die den „Verbundstoff“ zusammenhalten, wobei der Stoff seitlich ausgekleidet ist, mit Ausnahme seiner Befestigung um Durchdringungen und an den Umfängen von Wänden und Kanten. Das „Verbundmaterial“ und andere Zwischenkomponenten bestehen aus einer endlosen Kombination von Dämmsystemen, Abdeckplatten, Dampfbremsen, temporären Dachsystemen und inneren Klebstoffschichten. FiberTite bietet zwei grundlegende vollständig geklebte Dächer und fünf Arten von Klebstoffen zusammen mit Heißasphalt an.

    Warum FiberTite Adhered?

    FiberTite verdient seinen Namen, weil „Fiber“ die Gesamtfestigkeit der Membran liefert. Unsere High-Denier-, High-Tenacity-Garne sind in ein sehr „Tite“-Muster gepackt, das den härtesten Grundstoff der Dachdeckerindustrie bildet. Es ist weit entfernt von dem Scrim, das Sie in den meisten verstärkten Thermoplasten finden. Diese Gewebebasis macht FiberTite ideal für geklebte Dachsysteme.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeradhered-roofing-system
    • ProduktfamilieRoof Systems
    • ProduktgruppeAdhered
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC010567
    • ETIM-NameRoofing material
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 29
    • OmniClassTitelRoof Coverings
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA