Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberTite® U-Anchor™ U2400-FTR
FiberTite

FiberTite® U-Anchor™ U2400-FTR

Google-Übersetzung,

FiberTite U-Anchor™-Produkte sind leichte Dachbefestigungen, die entwickelt wurden, um einen positiven und

Wasserdichte Befestigung für mechanisch befestigte und geklebte FiberTite-Dachsysteme.

Spezifikation
  • Description

    The U2400-FTR is a lightweight rooftop attachment system
    consisting of a U-Anchor 2000 Series plate and FiberTite target
    membrane. The target membrane is factory sealed to the top of the
    plate. The U2400- FTR provides a positive and watertight attachment
    for mechanically attached and adhered FiberTite Roof Systems.

    Applications

    Pipe & Wire Management
    Bracing & Support
    Heavy Equipment

    U-Anchor Attachment

    The U2400-FTR is attached by fastening through the roofing
    assembly and into the structural decking with 2-8 approved
    fasteners, as directed by project specific engineering. The Target
    membrane is then hot air welded around the perimeter to the roof
    membrane.
    Fastener selection is dictated by the system assembly, deck
    type, and the project engineer.
    Refer to installation instructions before installing.

    Equipment Attachment

    To securely mount your rooftop equipment to the FiberTite
    U-Anchor, after its installed, the connection nut must be fastened
    to approximately 20-25 torque pounds.
    Use a calibrated torque wrench during install to ensure appropriate
    results are achieved.

    Testing/Approvals

    LARR listed

    Ratings

    Results are based on plate performance only.
    • Ultimate Load - Shear: 4,000 lbs
    • Ultimate Load - Tension: 3,000 lbs
    Tested in accordance with ICC-ES AC467 Section 3.2


Technische Spezifikation
  • Referenznummerfibertite-u-anchor-u2400
  • ProduktfamilieRoof Systems
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing accessories
  • UNSPSCCode301516
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_27_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof anchors for solar modules
  • Klassifizierung07 70 00
  • Format2014TitelRoof and Wall Specialties and Accessories
  • OmniClassNummer23-13 41 00
  • OmniClassTitelRoof Specialties and Accessories
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit