Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Customer Outlet VFTO-E1
Fibrain

Customer Outlet VFTO-E1

Google-Übersetzung,
Fibrain VFTO-E1 Kundensteckdose ist ein weiteres innovatives Produkt, das speziell für FTTH-Lösungen konstruiert wurde, bei denen Funktionalität eines der Schlüsselelemente ist. Entwickelt, um Zeit und Platz während der Installation zu sparen und gleichzeitig ein modernes und kompaktes Design beizubehalten. Fibrain VFTO-E1 Kundensteckdose ist für FTTH-Netzwerke als Abschlusspunkt des optischen Kanals für max. 4 Fasern. Unsere Steckdose erleichtert das Verlegen von Kabeln von 4 mm und deren Verbindung mit Glasfaser-Pigtails mit der Verwendung von Fusion und mechanischen Spleißen. Daher ist es mit Rapid Connector-Lösungen kompatibel, einschließlich mechanischer Spleiße auf DCY-Kabeln.
Spezifikation
  • Material ABS UL94-V0 DIN adapter material PA6 GF UL94-V0 Dimensions (w)x(h)x(d) [mm]: 85x85x28 Temperature: -20C – +50C Protection level: IP40/IK05 to inner applications Mounting: inner, wall, rail (DIN standard) Cassette capacity: 4 fusion, 2 mechanic or 4 ANT splices Fibers’ type: bending radius 15mm, compatible with A1, A2, A3, B3 standards Length of extra fiber: 900 μm – 100 cm fiber in a outlet 250 μm – 200 cm fiber in a outlet Cable entries: 1 entry on each part of a outlet (1 port on a side) entries from inside part of a outlet (mounting on a flush mount outletes) all entry ports are defined by removing the blind adapter max. diameter of a cable: 4 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervfto_e1
  • ProduktfamilieElectrical outlets
  • ProduktgruppeCustomer outlets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)28
  • Breite (mm)85
  • Tiefe (mm)85
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
  • IFCClassificationElektrogerät
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit